Megerősítve
  • Material type
  • Material Classification
  • Cutting edge length (ℓ)(mm)
  • Corner Radial (rε)(mm)
  • Thickness s(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Turning Insert Diamond, with Hole, 80°, Negative, CNMG-SA "for Intermediate Cutting" (CNMG120412-SA-KS20)

Turning Insert Diamond, with Hole, 80°, Negative, CNMG-SA "for Intermediate Cutting"

Cikkszám:

CNMG120412-SA-KS20
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    CNMG120412-SA-KS20

    work material

    Material type

    Material Classification

    Cutting edge length (ℓ)

    (mm)

    Corner Radial (rε)

    (mm)

    Thickness s

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    Heat-resistant alloy, titanium alloy
    KS20
    Carbide
    12.9
    1.2
    4.76
    10 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    11.24 €
    ( 13.38 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    · Breaker Symbol: SA
    · Shape: Diamond with Hole 80°
    · Rake Angle: Negative
    [Applications]
    · Medium Cutting