Szűrési feltételek

Turning Insert Diamond, with Hole, 35°, Positive 7°, VCMT-PSS "for Finishing to Light Cutting" (VCMT160408-PSS-AH905)

Turning Insert Diamond, with Hole, 35°, Positive 7°, VCMT-PSS "for Finishing to Light Cutting"

Cikkszám:

VCMT160408-PSS-AH905
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    VCMT160408-PSS-AH905

    Available corners

    work material

    Breaker Use

    Cutting Direction

    Material type

    Material Classification

    Cutting edge length (ℓ)

    (mm)

    Corner Radial (rε)

    (mm)

    Quantity of units ordered

    (piece)

    Minimális rendelési mennyiség
    -
    Heat-resistant alloy, titanium alloy
    -
    No-hand
    AH905
    -
    16.6
    0.8
    -
    10 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    33.82 €
    ( 40.25 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    · Breaker Symbol: PSS
    · Shape: Diamond with Hole 35°
    · Rake Angle: Positive 7°
    [Applications]
    · Finishing to Light Cutting