Megerősítve
  • Insertion Angle (mm)
  • Width across flat dimension (S Measurement)
  • Overall length (L dimension)(mm)
  • Details Type
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Deep Socket (Hex Type) (880LG-13)

Cikkszám:

880LG-13
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    880LG-13

    Insertion Angle (mm)

    Width across flat dimension (S Measurement)

    Overall length (L dimension)

    (mm)

    Details Type

    JAN Code

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Minimális rendelési mennyiség
    9.5
    13
    54
    Insertion Angle 9.5 mm
    4000896040728
    439-5077
    61
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    63.74 €
    ( 75.85 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Hexagonal (6-point) deep socket, suitable for bolt nuts located in deep spaces. Because of the traction profile, (structure that receives torque within the hex surface) bolts and nuts can be worked on with precision. Knurling around the socket reduces slippage due to oil during handling.

    A cikkszám megerősítésre került