Szűrési feltételek
  • Frontage(mm)
  • Depth(mm)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Amount Of Content
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Eagle Wagon (Urethane Casters / with Two Tier Drawers)

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Frontage

    (mm)

    Depth

    (mm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Drawer internal dimensions: width x length x depth

    (mm)

    Amount Of Content

    Minimális rendelési mennyiség
    600
    400
    4989999310085
    474-9090
    31900(31.9kg)
    494×274×58
    1 unit
    1 darab
    750
    500
    4989999310092
    474-9103
    42100(42.1kg)
    644×374×58
    1 unit
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    989.45 €
    ( 1,177.45 € )
    6 munkanapok
    1,207.08 €
    ( 1,436.43 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.