Szűrési feltételek
  • Frontage(mm)
  • Depth(mm)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Amount Of Content
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Eagle Wagon (Urethane Casters 4-Wheel Swivel Specification / with Two Tier Drawers)

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Frontage

    (mm)

    Depth

    (mm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Drawer internal dimensions: width x length x depth

    (mm)

    Amount Of Content

    Minimális rendelési mennyiség
    600
    400
    4989999310382
    474-9391
    32400(32.4kg)
    494×274×58
    1 unit
    1 darab
    750
    500
    4989999310399
    474-9405
    42600(42.6kg)
    644×374×58
    1 unit
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    998.37 €
    ( 1,188.06 € )
    6 munkanapok
    1,215.99 €
    ( 1,447.03 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.