Szűrési feltételek
  • Blade diameter (D)(φ)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Effective Length(mm)
  • Corner R(mm)
  • Neck diameter(mm)
  • CBN Layer
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 8 munkanapok belül

CBN 3-Flute Corner Radius End Mill SBREF-3 (SBREF-310010100)

Cikkszám:

SBREF-310010100
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    SBREF-310010100

    Blade diameter (D)

    (φ)

    Blade length (ℓ)

    (mm)

    Effective Length

    (mm)

    Corner R

    (mm)

    Neck diameter

    (mm)

    CBN Layer

    Minimális rendelési mennyiség
    1
    1
    10
    0.1
    0.95
    1
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    234.07 €
    ( 278.54 € )
    8 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Direct milling of high-hardness materials and hardened steel
    Highly efficient machining with high feed rate possible
    Machining applications (machining mode): flat surface / side surface / curved surface / groove / angled cut.