Megerősítve
  • Blade Length(mm)
  • Single corner(°)
  • Overall Length(mm)
  • shank diameter(mm)
  • Small Diameter(mm)
  • Large Diameter(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Runner Mill (for Table Type Runners) RM2 (RM2-12-10)

Cikkszám:

RM2-12-10
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    RM2-12-10

    Blade Length

    (mm)

    Single corner

    (°)

    Overall Length

    (mm)

    shank diameter

    (mm)

    Small Diameter

    (mm)

    Large Diameter

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    25
    10゚
    125
    20
    12
    20.81
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    217.59 €
    ( 258.93 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    High-speed steel end mill for trapezoidal runners.
    [Features]
    ·A wide range of angles from 5 degrees to 45 degrees.
    ·Compatible with various machining angles.
    [Applications]
    ·For machining the runner part of the mold.

    A cikkszám megerősítésre került