Szűrési feltételek
  • Color
  • Width(mm)
  • Color Details
  • Cord
  • Amount Of Content
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 11 munkanapok belül

Piping Identification Tape Black to Purple (185510)

Piping Identification Tape Black to Purple

Cikkszám:

185510
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    185510

    Color

    Width

    (mm)

    Display Content

    Color Details

    Cord

    Specifications

    Amount Of Content

    Minimális rendelési mennyiség
    White Type
    150
    -
    White
    AH510 (Large)
    -
    1 Roll
    10 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    26.56 €
    ( 31.61 € )
    11 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Tough adhesive tape that uses 50 micrometer aluminum foil and can even handle harsh environments.
    [Features]
    · Even on complex piping routes, the clear information display that is strongly visible promotes safe and reliable judgment.
    · Excellent water resistance, chemical resistance, weather resistance, heat resistance and cold resistance.
    [Applications]
    · Ideal for identifying the type or direction of material that flows inside the piping.