Megerősítve
  • Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • L/D(mm/mm)
  • Tip angle(Degree)
  • Torsional Angle(°)
  • Dimension ℓ1(mm)
  • Dimension L(mm)
  • Material Details
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Coating Solid Drill DSM (DSM0046G15-YH170)

Coating Solid Drill DSM

Cikkszám:

DSM0046G15-YH170
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    DSM0046G15-YH170

    Hole diameter (drill diameter) Dc

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    L/D

    (mm/mm)

    Tip angle

    (Degree)

    Torsional Angle

    (°)

    Dimension ℓ1

    (mm)

    Dimension L

    (mm)

    Material Details

    Applicable Diameter

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    0.46
    38
    15
    140
    30
    8.7
    8.1
    YH170
    -
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    76.39 €
    ( 90.90 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    · Oil Hole: No
    · Tip Angle: 90°, 140°
    · Torsional Angle: 0°, 30°
    [Applications]
    · Work materials: General steel, tempered steel, stainless steel, cast iron, aluminum