Szűrési feltételek
  • Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Dimension ℓ1(mm)
  • Dimensions ΦDc2(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

DRILL MEISTER TIDCF Chamfering Adopter (TIDCF150-W32)

DRILL MEISTER TIDCF Chamfering Adopter

Cikkszám:

TIDCF150-W32
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    TIDCF150-W32

    Hole diameter (drill diameter) Dc

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Dimension ℓ1

    (mm)

    Dimensions ΦDc2

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    15
    19.7~47.4
    67.3
    29.4
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    527.34 €
    ( 627.53 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Head replaceable drill with excellent operability - Simple operation drastically reduces tool replacement time - Processes can be aggregated by combining with a chamfering holder