Szűrési feltételek
  • Details Type
  • Dimension D(mm)
  • Dimension S(mm)
  • Material
  • Dimension R(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Tip for DR Drill Processing Diameter 14.0 mm-59.0 mm (SOMT120408DTIC9080)

Tip for DR Drill  Processing Diameter 14.0 mm-59.0 mm

Cikkszám:

SOMT120408DTIC9080
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    SOMT120408DTIC9080

    Work material

    Details Type

    Dimension D

    (mm)

    Dimension S

    (mm)

    Material

    Dimension R

    (mm)

    Features

    Minimális rendelési mennyiség
    -
    SOMT...
    12.7
    4.76
    IC9080
    0.8
    For High Feed General Machining
    10 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    19.81 €
    ( 23.57 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Indexable insert for drilling.
    [Material]Stainless steel / cast iron / heat resistant alloy, titanium alloy / high hardness material.