Szűrési feltételek
  • Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
  • Groove Length l2(mm)
  • Overall Length L1(mm)
  • Screwdriver Diameter d2(mm)
  • Screwdriver, Long l3(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 24 munkanapok belül

Gun Drill for Nonferrous Metals ZB80 5643

Gun Drill for Nonferrous Metals ZB80 5643

Cikkszám:

Befejezetlen: 3 javaslat található.
    Mennyiség:

    Termékadatok

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Hole diameter (drill diameter) d1

    (mm)

    Groove Length l2

    (mm)

    Overall Length L1

    (mm)

    Screwdriver Diameter d2

    (mm)

    Screwdriver, Long l3

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    8
    280
    330
    16
    48
    1 darab
    10
    340
    390
    20
    50
    1 darab
    12
    400
    450
    20
    50
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    340.06 €
    ( 404.67 € )
    24 munkanapok
    400.29 €
    ( 476.35 € )
    24 munkanapok
    471.05 €
    ( 560.55 € )
    24 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    2-flute gun drill for cast iron. Unique radius point enables high efficiency machining.