Megerősítve
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • blade diameter d1(mm)
  • Effective length of blade l2(mm)
  • Ball Radius r(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 8 munkanapok belül

All Purpose Ball End Mill Regular 4-Flute 3727 (3727-006.000)

All Purpose Ball End Mill Regular 4-Flute 3727 3727-006.000

Cikkszám:

3727-006.000
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Termékadatok

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    3727-006.000

    Overall Length (L)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    blade diameter d1

    (mm)

    Effective length of blade l2

    (mm)

    Ball Radius r

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    57
    6
    6
    13
    3
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    81.54 €
    ( 97.03 € )
    8 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened materials. Suitable for processing of curved surfaces.

    A cikkszám megerősítésre került