Szűrési feltételek
  • Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
  • Groove Length l2(mm)
  • Overall Length L1(mm)
  • shank diameter d2(mm)
  • Shank length l3(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 24 munkanapok belül

Drill for Difficult-to-Cut Materials 7 x D RT100HF 8522 (8522-003.300)

Drill for Difficult-to-Cut Materials 7 x D RT100HF 8522 8522-003.300

Cikkszám:

8522-003.300
Törlés
    Mennyiség:

    Termékadatok

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    8522-003.300

    Hole diameter (drill diameter) d1

    (mm)

    Groove Length l2

    (mm)

    Overall Length L1

    (mm)

    shank diameter d2

    (mm)

    Shank length l3

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    3.3
    30
    70
    6
    36
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    184.78 €
    ( 219.89 € )
    24 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    5,500 HV high hardness coating and tough blade shape achieve long life and high precision hole drilling for titanium and nickel based alloys.