Megerősítve
  • Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
  • Groove Length l2(mm)
  • Overall Length L1(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Micro Drill, 8 X D, Type-N 6408 (6408-001.450)

Micro Drill, 8 X D, Type-N 6408 6408-001.450

Cikkszám:

6408-001.450
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Termékadatok

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    6408-001.450

    Hole diameter (drill diameter) d1

    (mm)

    Groove Length l2

    (mm)

    Overall Length L1

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    1.45
    16
    52
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    198.49 €
    ( 236.20 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Improves chip disposal by increasing groove width, allowing stable small diameter deep hole milling. Equipped with cooling ducts for internal lubrication, ideal for deep hole machining

    A cikkszám megerősítésre került