Szűrési feltételek
  • Overall Length L1(mm)
  • shank diameter d2(mm)
  • Shank length l3(mm)
  • Holder Size(mm)
  • Compatible tip diameter d1(mm)
  • Maximum machining length l2(mm)
  • Holder Diameter d3(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 8 munkanapok belül

Holder 1.5 x D HT800WP 4106 (4106-12.000)

Holder 1.5 x D HT800WP 4106 4106-12.000

Cikkszám:

4106-12.000
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    4106-12.000

    Overall Length L1

    (mm)

    shank diameter d2

    (mm)

    Shank length l3

    (mm)

    Holder Size

    (mm)

    Compatible tip diameter d1

    (mm)

    Maximum machining length l2

    (mm)

    Holder Diameter d3

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    87
    12
    45
    120
    12.00-12.49
    21.0
    11.7
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    329.39 €
    ( 391.97 € )
    8 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Also suitable for hole drilling up to 1.5D and drilling deep pilot holes.
    · Internal oil supply type.