Szűrési feltételek
  • Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
  • Groove Length l2(mm)
  • Overall Length L1(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 8 munkanapok belül

Straight Shank Drill Series 1 GT100 618

Straight Shank Drill Series 1 GT100 618

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Hole diameter (drill diameter) d1

    (mm)

    Groove Length l2

    (mm)

    Overall Length L1

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    8.5
    165
    240
    1 darab
    8.8
    175
    250
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    135.70 €
    ( 161.48 € )
    8 munkanapok
    224.42 €
    ( 267.06 € )
    8 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    The go-to part for drilling deep holes. A high-efficiency (Feature 1) long drill ideal for machining hard steel and alloy steel.