Megerősítve
  • Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 24 munkanapok belül

Straight Shank Drill Long Total Length 150 mm GT100 J712 (J712-002.900)

Straight Shank Drill Long Total Length 150 mm GT100 J712 J712-002.900

Cikkszám:

J712-002.900
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Termékadatok

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    J712-002.900

    Hole diameter (drill diameter) d1

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    2.9
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    127.76 €
    ( 152.03 € )
    24 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.

    A cikkszám megerősítésre került