Megerősítve
  • Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
  • Groove Length l2(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 24 munkanapok belül

Straight Shank Drill Long Total Length 150 mm GT100 J742 (J742-002.200)

Straight Shank Drill Long Total Length 150 mm GT100 J742 J742-002.200

Cikkszám:

J742-002.200
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    J742-002.200

    Hole diameter (drill diameter) d1

    (mm)

    Groove Length l2

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    2.2
    90
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    216.95 €
    ( 258.17 € )
    24 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.
    · FIRE coating for long life.

    A cikkszám megerősítésre került