Szűrési feltételek
  • Blade diameter (D)(φ)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 8 munkanapok belül

Solid End Mill for Aluminum Machining (Long Blade) AL-SEEL2 Type (AL-SEEL2044)

Solid End Mill for Aluminum Machining (Long Blade) AL-SEEL2 Type AL-SEEL2044

Cikkszám:

AL-SEEL2044
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    AL-SEEL2044

    Blade diameter (D)

    (φ)

    Blade length (ℓ)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Dimensions/ℓ2

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    4.4
    26
    6
    65
    -
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    109.72 €
    ( 130.57 € )
    8 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.