Szűrési feltételek
  • Right angle fixed method(mm)
  • T Joint (Maximum Thickness Difference)(mm)
  • Trusco Code
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Angle Clamp

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám

    Right angle fixed method

    (mm)

    T Joint (Maximum Thickness Difference)

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Minimális rendelési mennyiség
    90
    60
    104-4150
    3800
    1 darab
    120
    100
    104-4354
    7800
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    314.07 €
    ( 373.74 € )
    6 munkanapok
    439.65 €
    ( 523.18 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · It is exclusively used for perpendicular fixed welding of steel material.
    · A revolutionary clamp that can accomplish speedy welding by temporarily holding and mounting the object, as well as easily fixing objects at 90°, even in the case of materials with different external dimensions.
    · Ideal for right angle fixation, welding and brazing of square and round pipes with both identical and differing external dimensions.
    [Applications]
    · For the welding and canning industries.