Szűrési feltételek
  • Overall Length(mm)
  • Maximum Opening(mm)
  • Pocket(mm)
  • Frame Dimensions A(mm)
  • Frame Dimensions B(mm)
  • Trusco Code
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

L Type Clamp (Heavy Duty Type) (SG-60T20M)

Cikkszám:

SG-60T20M
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    SG-60T20M

    Overall Length

    (mm)

    Maximum Opening

    (mm)

    Pocket

    (mm)

    Frame Dimensions A

    (mm)

    Frame Dimensions B

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Minimális rendelési mennyiség
    733
    600
    200
    30
    15
    336-7681
    4300
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    289.10 €
    ( 344.03 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Replacement is also possible with the free angle cap. The maximum tightening pressure when opened 150 mm is 1,200 kgf.
    · For heavy materials such as iron and steel as well as construction and shipbuilding.