Szűrési feltételek
  • Overall Length(mm)
  • Maximum Opening(mm)
  • Trusco Code
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

L Type Clamp SLM Type (SL50M)

Cikkszám:

SL50M
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    SL50M

    Overall Length

    (mm)

    Maximum Opening

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Minimális rendelési mennyiség
    615
    500
    361-5685
    2600
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    211.67 €
    ( 251.89 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Special heat-treated 100% steel speed clamp for heavy ironwork use.
    · The maximum tightening pressure when opened 150 mm is 850 kgf.
    · For heavy ironwork materials.
    [Applications]
    · For heavy ironwork materials.