Megerősítve
  • Overall Length(mm)
  • Number of Teeth
  • Width(mm)
  • Thickness(mm)
  • Compatible Model
  • JAN Code
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 9 munkanapok belül

Portable Band Saw Blade【1 – 5 darab】 (PB-1645B)

Portable Band Saw Blade

Cikkszám:

PB-1645B
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    • 推奨代替品はございません。

    • (Discontinued item) This item is discontinued as of 02-2025.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    PB-1645B

    Overall Length

    (mm)

    Number of Teeth

    Width

    (mm)

    Thickness

    (mm)

    Compatible Model

    JAN Code

    Compatible Cutting Material

    Minimális rendelési mennyiség
    1645
    18
    13
    0.64
    Nicotech ERB-185 / Ryobi CB-18F
    4986362360753
    Gas Pipe / Cast Iron Pipe Stainless Steel Pipe (Thickness of 2 mm or more) General Steel Material / Steel Pipe
    5 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    40.48 €
    ( 48.17 € )
    9 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    Long life due to optimum bimetallic materials.
    [Features]
    Pipes, steel materials, etc.