Megerősítve
  • Outer Diameter(mm)
  • Number of flutes(P)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 8 munkanapok belül

Carpentry for Base Materials (99392)

Carpentry for Base Materials 99392

Cikkszám:

99392
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    99392

    Outer Diameter

    (mm)

    Number of flutes

    (P)

    Minimális rendelési mennyiség
    165
    24
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    41.39 €
    ( 49.25 € )
    8 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Recommended for cutting new building material boards and particle boards.
    · Straight wing.
    · Good disposal of wood chips and cutting powder, with light forward cutting.
    · Top-class durability special carbide insert.
    · Durability is improved through ultra fine particle, highly hard, highly durable performance.
    · Orange fluorine coating.
    · Refreshing cutting of vertical, horizontal, or diagonal targets.
    · Laser slit.
    · Improved anti-vibration, noise reduction, and heat dissipation effects reduce issues caused by noise, chattering and scorching.

    A cikkszám megerősítésre került