Megerősítve
  • Tool Diameter(mm)
  • Blade Length ℓ1(mm)
  • Shank Lower Length ℓ2(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • shank diameter d1(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Carbide Right Reamer DLC Coating (RXS-2.97F-DLC)

Carbide Right Reamer DLC Coating

Cikkszám:

RXS-2.97F-DLC
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    RXS-2.97F-DLC

    Tool Diameter

    (mm)

    Blade Length ℓ1

    (mm)

    Shank Lower Length ℓ2

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    shank diameter d1

    (mm)

    Blade diameter tolerance

    Minimális rendelési mennyiség
    2.97
    16
    35
    60
    3
    +0.002~+0.005
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    304.39 €
    ( 362.22 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    The right-hand spiral angle discharges chips evenly.
    DLC-coated.
    Cutting edge shape: spiral/spiral/brake
    Spiral angle (°): right-hand spiral angle 30 to 40.