Megerősítve
  • Tool Diameter(mm)
  • Blade tip ℓ(mm)
  • Blade Length ℓ1(mm)
  • Shank Lower Length ℓ2(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • shank diameter d1(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Carbide Radical Reamer, Long (RDS-6.04)

Carbide Radical Reamer, Long

Cikkszám:

RDS-6.04
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    RDS-6.04

    Tool Diameter

    (mm)

    Blade tip ℓ

    (mm)

    Blade Length ℓ1

    (mm)

    Shank Lower Length ℓ2

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    shank diameter d1

    (mm)

    Blade diameter tolerance

    Minimális rendelési mennyiség
    6.04
    5.7
    25
    65
    100
    6
    +0.013~+0.018
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    151.35 €
    ( 180.11 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    A long carbide radial reamer for deep hole drilling.
    Cutting edge shape: spiral/spiral/breaks
    Spiral angle (°): Left spiral angle 45