Megerősítve
  • Tool Diameter(mm)
  • Blade tip ℓ(mm)
  • Blade Length ℓ1(mm)
  • Shank Lower Length ℓ2(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • shank diameter d1(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Carbide Broach Reamer (Straight Shank) (SX-2.07)

Carbide Broach Reamer (Straight Shank)

Cikkszám:

SX-2.07
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    SX-2.07

    Tool Diameter

    (mm)

    radius R

    Both square

    Blade tip ℓ

    (mm)

    Blade Length ℓ1

    (mm)

    Shank Lower Length ℓ2

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    shank diameter d1

    (mm)

    Pilot Hole Mounting φ

    Cutting feed mm/rev

    Blade diameter tolerance

    Minimális rendelési mennyiség
    2.07
    -
    -
    4.6
    16
    35
    55
    2
    -
    -
    +0.002~+0.005
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    168.30 €
    ( 200.28 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Broach reamer for machining aluminum or cast iron. Maintains clean surface roughness