Megerősítve
  • Tool Diameter(mm)
  • Blade tip ℓ(mm)
  • Blade Length ℓ1(mm)
  • Shank Lower Length ℓ2(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • shank diameter d1(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Lead for Blind Hole, Tough Cut Skill (Straight Shank) (RSS-4.30F)

Lead for Blind Hole, Tough Cut Skill (Straight Shank)

Cikkszám:

RSS-4.30F
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    RSS-4.30F

    Tool Diameter

    (mm)

    Blade tip ℓ

    (mm)

    Blade Length ℓ1

    (mm)

    Shank Lower Length ℓ2

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    shank diameter d1

    (mm)

    I.D. d

    (mm)

    Surface Treatment

    Twist

    Pilot Hole Mounting φ

    Cutting feed mm/rev

    Blade diameter tolerance

    Tool Material Type

    Minimális rendelési mennyiség
    4.3
    0.6
    22
    60
    90
    5
    -
    -
    Right Side Screw: 30°-40°
    -
    -
    +0.003~+0.007
    Powder high-speed steel
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    168.97 €
    ( 201.07 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features] It can be used for machining blind holes. [Features] Special powdered high-speed steel is used and treated with ionic nitrogen.