Megerősítve
  • Tool Diameter(mm)
  • Blade tip ℓ(mm)
  • Blade Length ℓ1(mm)
  • Shank Lower Length ℓ2(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • MT No.
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

NC Sensor Reamer (Morse Taper Shank) (NCM-6.5)

NC Sensor Reamer (Morse Taper Shank)

Cikkszám:

NCM-6.5
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    NCM-6.5

    Tool Diameter

    (mm)

    Blade tip ℓ

    (mm)

    Blade Length ℓ1

    (mm)

    Shank Lower Length ℓ2

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    MT No.

    Pilot Hole Mounting φ

    Cutting feed mm/rev

    Blade diameter tolerance

    Minimális rendelési mennyiség
    6.5
    4.4
    25
    74
    140
    MT1
    -
    -
    +0.011~+0.016
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    127.17 €
    ( 151.33 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features] The surface is very rough and durable and coated with TiN.