Megerősítve
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Heavy-Duty Nippers With Carbide Blade 470-150 / 470-175

Cikkszám:

470-175
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    470-175
    Minimális rendelési mennyiség
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    112.62 €
    ( 134.02 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Nippers that use a heavy-duty blade with excellent durability.
    [Features]
    · Excellent cutting ability and durability because they're made from a special proprietary steel that's light yet tough.
    · The blade shape is a round blade.
    [Applications]
    · Can be used in a wide range of applications, from indoor work such as electronics, communications and equipment to outdoor work such as installation work, etc.
    · For cutting piano wire and tungsten wire.

    Vigyázat

    • Do not use for cutting sizes larger than its capacity.
    • Never use for cutting live wires.
    A cikkszám megerősítésre került