Szűrési feltételek
  • Spindle types
  • Main Body Outer Diameter D1(mm)
  • Tap Collet Outer Diameter D2(mm)
  • Mass (with Collet)(Kg)
  • Tap collet for use
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

BT Shank Tap Holder

BT Shank Tap Holder

Cikkszám:

Befejezetlen: 7 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Spindle types

    Main Body Outer Diameter D1

    (mm)

    Tap Collet Outer Diameter D2

    (mm)

    Mass (with Collet)

    (Kg)

    Tap collet for use

    Length from Reference Plane

    (mm)

    BT Shank

    Radial Direction Amount

    (mm)

    Tension F1

    (mm)

    Compression F2

    (mm)

    Tapping Capacity

    Minimális rendelési mennyiség
    BT30
    32
    32
    0.6
    TCN12
    Up to the end face of the tap collet L1: 89.5 / up to the end face of the body L2: 74.5
    BT30
    0.25
    -
    -
    M3~M12
    1 darab
    BT30
    44
    38
    0.8
    TC12
    Up to the end face of the tap collet L1: (M3-M10) 120, (M12) 125.5 / up to the end face of the body L2: 82.5
    BT30
    -
    15
    6
    M3~M12
    1 darab
    BT40
    44
    38
    1.4
    TC12
    Up to the end face of the tap collet L1: (M3-M10) 130, (M12) 135.5 / up to the end face of the body L2: 92.5
    BT40
    -
    15
    10
    M3~M12
    1 darab
    BT40
    57
    47
    1.9
    TC16
    Up to the end face of the tap collet L1: (M4-M12) 150, (M14-M16) 153 / up to the end face of the body L2: 107
    BT40
    -
    15
    10
    M4~M16
    1 darab
    BT50
    44
    38
    4.1
    TC12
    Up to the end face of the tap collet L1: (M3-M10) 150, (M12) 155.5 / up to the end face of the body L2: 112.5
    BT50
    -
    15
    10
    M3~M12
    1 darab
    BT50
    57
    47
    4.6
    TC16
    Up to the end face of the tap collet L1: (M4-M12) 165, (M14-M16) 168 / up to the end face of the body L2: 122
    BT50
    -
    15
    10
    M4~M16
    1 darab
    BT50
    95
    82
    6.9
    TC39
    Up to the end face of the tap collet L1: 215 / up to the end face of the body L2: 146
    BT50
    -
    20
    15
    M18~M39
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    394.48 €
    ( 469.43 € )
    6 munkanapok
    382.24 €
    ( 454.87 € )
    6 munkanapok
    372.04 €
    ( 442.73 € )
    6 munkanapok
    392.85 €
    ( 467.49 € )
    6 munkanapok
    401.83 €
    ( 478.18 € )
    6 munkanapok
    433.66 €
    ( 516.06 € )
    6 munkanapok
    627.99 €
    ( 747.31 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Torque control that boasts outstanding durability. Revolutionary. Double Roller Clutch Mechanism