Megerősítve
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 9 munkanapok belül

MGS Solid Gun Drill (MGS0100L040B-HTI10)

Cikkszám:

MGS0100L040B-HTI10
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    MGS0100L040B-HTI10

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Machining Hole Depth (l/d)

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    1
    40
    80
    35
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    222.27 €
    ( 264.50 € )
    9 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Small-diameter deep hole solid gun drill.
    [Features]
    · Smooth rake surface.
    · Cuts well.
    · Driver for gun drilling machine can be mounted.
    · Lineup from φ0.7 (diameter 0.7 mm) to φ3.0 (diameter 3.0 mm) in 0.1 mm increments.
    [Applications]
    · Allows ultra-small diameter deep hole drilling.
    · High runout accuracy enables high-precision hole processing.