Megerősítve
  • Product Type
  • W(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 9 munkanapok belül

T-Slot Clean (TS22-1000L-10P)

T-Slot Clean

Cikkszám:

TS22-1000L-10P
Törlés
    • The product is currently not available.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    Megrendelés felfüggesztve
    TS22-1000L-10P

    Product Type

    W

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    1,000 mm set
    22
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    164.00 €
    ( 195.16 € )
    9 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Set to the groove of a machine table to prevent cutting chips clogging the groove
    · Table surface can be made even by filling in the grooves, and cutting chips can be easily cleaned up
    · Grooves can be prepared in 3 different widths to match the machine table. (Groove widths 14/18/22 mm)
    · Changeover Time Significantly Shortened