Szűrési feltételek
  • Holder Length L(mm)
  • C1(mm)
  • C2(mm)
  • Capacity Range
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 10 munkanapok belül

RF Series RF Type Tapper

RF Series RF Type Tapper

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Holder Length L

    (mm)

    C1

    (mm)

    C2

    (mm)

    Capacity Range

    Mass

    (g)

    F

    (mm)

    L1

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    75
    40
    16
    M3~M6
    600
    Radius 0.8
    48
    1 darab
    112
    51
    28
    M4~M14
    1110
    Radius 1.0
    70
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    584.56 €
    ( 695.63 € )
    10 munkanapok
    583.95 €
    ( 694.90 € )
    10 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Radial float tapper.
    · Can be tapped directly into the aluminum die-cast punching holes.
    · Can also be used as a reamer holder.
    · Smooth misalignment absorption allows vertical threading.