Megerősítve
  • Width across flat dimension
  • Overall length (L dimension)(mm)
  • Trusco Code
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Impact Socket (Hexagonal Type / Insertion Angle 19.0 mm) (16400M-50)

Cikkszám:

16400M-50
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    16400M-50

    Width across flat dimension

    Overall length (L dimension)

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Minimális rendelési mennyiség
    50
    62
    329-9783
    930
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    82.38 €
    ( 98.03 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is transmitted without damaging the corners of the insertion side square drive, in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).

    A cikkszám megerősítésre került