Megerősítve
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Impact Socket (Hexagonal Type / Insertion Angle 9.5 mm)

Cikkszám:

13400M-12
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    13400M-12
    Minimális rendelési mennyiség
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    13.01 €
    ( 15.48 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is transmitted without damaging the corners of the insertion side square drive, in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).

    A cikkszám megerősítésre került