Szűrési feltételek
  • Készlet
  • (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)
  • Trusco Code
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
    • 6 munkanapok belül
  • Superfit Precision Ball Point Screwdriver

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 2 javaslat található.
      Mennyiség:

      Cikkszámlista

      Elemek száma
      Cikkszám

      (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)

      Blade Tip

      Trusco Code

      Mass

      (g)

      Minimális rendelési mennyiség
      2
      Opposite Side 2.0 mm
      395-9147
      26
      1 darab
      3
      Opposite Side 3.0 mm
      395-9163
      31
      1 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      5.70 €
      ( 6.78 € )
      6 munkanapok
      4.54 €3.90 €
      ( 4.64 € )
      Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

      Részletes információk

      Alapvető információk

      [Features]
      · A high-strength type with an elastomer resin handle.
      · A precision screwdriver with a long shaft.