Megerősítve

1 / 3" Cut Paper Series (Water-Resistant Paper)【10 darab】 (TP10S-600)

Cikkszám:

TP10S-600
Törlés
    Mennyiség:
    Csomag (10 darab)
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    TP10S-600

    Abrasive material

    Particle Size

    (#)

    Details Type

    Set Content

    Quantity/Pack

    Number of included sets

    (sheet)

    Trusco Code

    Mass

    Minimális rendelési mennyiség
    Silicon carbide
    600
    Waterproof paper
    -
    10 pcs.
    -
    228-0434
    43 g/pack
    1 csomag

    10 darab

    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    5.22 €3.24 €
    ( 3.86 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    - Since it is a durable paper base type, use with water or oil is possible for wet sanding.
    - Suitable for sanding coatings or finishing metal products.
    • Attachable electric sanders.
    [Applications]
    - Sanding primer layers before coating.
    - Grinding of metal, wood, and stone.

    A cikkszám megerősítésre került