Megerősítve

No.8172 Aluminum Tape (Gloss)

Cikkszám:

817200-20-50X20
Törlés
    • Ez a tétel 12 darabos egységben rendelhető.

    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    817200-20-50X20

    Inner capacity

    Minimális rendelési mennyiség
    1 Roll
    12 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    67.15 €
    ( 79.91 € )
    44 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Aluminum tape (gloss) is thick and has excellent heat resistance.
    [Features]
    · Adhesive tape coated with a synthetic resin-based adhesive with excellent weather resistance that has a 0.3 mm thick aluminum foil base material on one side.
    · Excellent heat resistance, cold resistance, moisture-proofing, and stronger friction resistance.
    · Excellent sound proofing and vibration prevention.
    [Applications]
    · Sound proofing and vibration prevention for planes, elevators, precision equipment and acoustic equipment.
    · For unmanned rail cars.
    · For anchoring thermo heaters.
    · Uses an adhesive with excellent heat and weather resistance, and can be used for a wide range of applications such as air conditioning duct sealing.

    A cikkszám megerősítésre került