Szűrési feltételek

Paint Aluminum Tape【1 – 50 darab】

Paint Aluminum Tape

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    JAN Code

    Trusco Code

    Individual Packaging (Shrink Packaging)

    Interior

    Exterior

    Amount Of Content

    Minimális rendelési mennyiség
    -
    391-4844
    -
    -
    -
    1 Roll
    5 darab
    4904140799403
    -
    1
    -
    50
    1 Box (50 Rolls)
    1 csomag

    50 darab

    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    12.04 €
    ( 14.33 € )
    6 munkanapok
    354.54 €
    ( 421.90 € )
    8 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    - Aluminum surface is especially coated, making it possible to paint over with water based and oil based paints.
    - Can be painted corresponding to point of use and color.
    - Uses an aluminum material with excellent water and weather resistance and a clean finish.
    [Applications]
    - Gap seal, waterproofing and repair seal for metal roofs and external walls, and conditioning duct seal.