Megerősítve
  • Width(mm)
  • Trusco Code
  • Internal capacity
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Masking Tape for Automotive Use No.2312【2 – 10 darab】 (2312H-18)

Masking Tape for Automotive Use No.2312 2312H-18

Cikkszám:

2312H-18
Törlés
    Mennyiség:
    Csomag (7 darab)
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    2312H-18

    Width

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Internal capacity

    Minimális rendelési mennyiség
    18
    430-6406
    245
    1 Pack (7 pcs)
    1 csomag

    7 darab

    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    9.82 €
    ( 11.69 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Masking tape for vehicle painting suitable for overlapped pasting or curved pasting.
    [Features]
    · Excellent overlapped pasting properties.
    · Minimal lifting, peeling, or residual glue even when heated.
    · Firmly adheres to curved surfaces as well as linear surfaces.
    · Highly tearable by hand.
    · Featuring a green color that is easy on the eyes.
    [Applications]
    · Ideal for masking during vehicle painting, etc.

    A cikkszám megerősítésre került