Szűrési feltételek
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Short Neck 100° Long Ball Point Allen Wrench (with Catcher Ball)

Cikkszám:

TTV100-9S
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    TTV100-9S
    Minimális rendelési mennyiség
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    127.56 €
    ( 151.80 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    - Bending angle is expanded from conventional 90° to 100°to prevent fingers from touching the bottom to further improve usability.
    Material is chrome vanadium steel.
    - The length of shorter side is designed as 1/2 of conventional standard, and it demonstrates its power for operation in narrow places.
    - The tip comes with catcher ball (over 3 mm).
    Hardness is HRC53 ~ 57.
    [Applications]
    - Tightening work of hex socket bolts / hex socket set screws.