Megerősítve
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

L Type Hollow Wrench Ball Point Stubby Long (Short Neck / Imperial Size)

L Type Hollow Wrench Ball Point Stubby Long (Short Neck / Imperial Size) HBL900BS

Cikkszám:

HBL900BS
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    HBL900BS
    Minimális rendelési mennyiség
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    81.03 €
    ( 96.43 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Long type.
    · MITOLOY's original shape created from customer feedback.
    · Short underneck for ease of use in narrow places.
    · The ball point section is given high-precision broaching with the maximum inclination angle of 30°.
    [Applications]
    · For tightening and loosening of hex socket bolts and set screws during work.

    A cikkszám megerősítésre került