Megerősítve
  • Outer Diameter(mm)
  • Details Type
  • Shaft length(mm)
  • Hair material
  • Hair length(mm)
  • Trusco Code
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges

Umbrella-shaped Brush (Shaft Diameter 6 mm) (30WKH-6)

Cikkszám:

30WKH-6
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    30WKH-6

    Outer Diameter

    (mm)

    Details Type

    Shaft length

    (mm)

    Hair material

    Hair length

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Minimális rendelési mennyiség
    30
    Wire Brush (Semicircular)
    35
    Steel Wire
    25
    402-6853
    75
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    24.06 €12.75 €
    ( 15.17 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    - Enables simultaneously polishing in the downward and lateral directions.
    - Use by attaching to rotary tools such as automatic devices or drilling machines.
    - Brush tip has radial shape.
    [Applications]
    - Suitable for removing dirt and rust from various metals / cleaning before and after the welding process / polishing of the cylinder inner diameter and bottom.

    A cikkszám megerősítésre került