Szűrési feltételek
  • Outer Diameter(mm)
  • Blade thickness(mm)
  • The Number of Teeth(P)
  • Main Body Thickness(mm)
  • Threadable thickness(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Maximum Rotation Speed(min⁻¹)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Circular Saw (for Corrugated Corner Spans)

Cikkszám:

Befejezetlen: 6 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Outer Diameter

    (mm)

    Blade thickness

    (mm)

    The Number of Teeth

    (P)

    Main Body Thickness

    (mm)

    Threadable thickness

    (mm)

    Hole Diameter

    (mm)

    Maximum Rotation Speed

    (min⁻¹)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Material (base metal)

    Minimális rendelési mennyiség
    100
    1
    36
    0.8
    1.2
    20
    13000
    379-3206
    80
    Tool Steel
    1 darab
    110
    1
    40
    0.8
    1.2
    20
    13000
    379-3214
    90
    Tool Steel
    1 darab
    125
    1.2
    46
    1
    1.2
    20
    9600
    379-3222
    100
    Tool Steel
    1 darab
    160
    1.4
    56
    1.2
    1.2
    20
    6000
    379-3231
    130
    Tool Steel
    1 darab
    180
    1.4
    60
    1.2
    1.2
    20
    5500
    379-3249
    150
    Tool Steel
    1 darab
    216
    1.8
    48
    1.4
    2.3
    25.4
    5000
    -
    -
    -
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    69.55 €
    ( 82.76 € )
    6 munkanapok
    70.46 €
    ( 83.85 € )
    6 munkanapok
    78.03 €
    ( 92.86 € )
    6 munkanapok
    96.33 €
    ( 114.63 € )
    6 munkanapok
    95.07 €
    ( 113.13 € )
    6 munkanapok
    101.14 €
    ( 120.36 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Can be used with galvalume.
    · Uses a blade type optimal for square corrugated material/square span.
    · Clean cutting is possible with few burrs.
    [Applications]
    · Square wave/square span, metal sidings, batten seam metal rain gutters, zinc/tin plate, etc.