Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!

Szűrési feltételek

Single Action P Wheel

Single Action P Wheel

Cikkszám:

Befejezetlen: 6 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Particle Size

(#)

Abrasive grain

Application 2

Minimális rendelési mennyiség
150
A Abrasive Grain
For light grinding and polishing of thin plates
10 darab
180
A Abrasive Grain
For light grinding and polishing of thin plates
1 darab
320
A Abrasive Grain
For light grinding and polishing of thin plates
10 darab
400
A Abrasive Grain
For light grinding and polishing of thin plates
10 darab
60
GZ Abrasive
Light Grinding, Polishing and Bead Trimming of Thick and Thin Plates
10 darab
80
GZ Abrasive
Light Grinding, Polishing and Bead Trimming of Thick and Thin Plates
10 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
12.57 €
( 14.96 € )
6 munkanapok
10.26 €
( 12.21 € )
19 munkanapok
12.57 €
( 14.96 € )
6 munkanapok
10.30 €
( 12.26 € )
10 munkanapok
10.38 €
( 12.35 € )
10 munkanapok
12.40 €
( 14.76 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

A multi-bladed paper wheel. It has a feather touch polishing feeling with absolutely no wobble. The especially tiresome polishing burns have been thoroughly eliminated. It is an easy-to-install one-touch type with screws.

[Features]
· The paper has been specially processed to make it more difficult to clog and not scorch or warp with complete coverage.
· Can grind to the end without dulling.
· It is an easy-to-install one-touch type with screws, so there is no center run-out.
· NRSP wheel sister product