Szűrési feltételek
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Shank Type
  • Shank diameter D4(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

MHS WSTAR Drill (Internally Lubricated)

Cikkszám:

Befejezetlen: 9 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Shank Type

    Shank diameter D4

    (mm)

    Machining Hole Depth (l/d)

    (mm)

    Length under neck L2

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    1
    35
    80
    End Mill Shank
    3
    30
    38.7
    1 darab
    1.5
    35
    80
    End Mill Shank
    3
    20
    37.8
    1 darab
    1.7
    13
    60
    End Mill Shank
    3
    5
    15.4
    1 darab
    1.7
    35
    80
    End Mill Shank
    3
    18
    37.4
    1 darab
    2
    45
    80
    End Mill Shank
    3
    20
    46.9
    1 darab
    2.45
    13
    70
    End Mill Shank
    4
    2
    14
    1 darab
    2.5
    35
    90
    End Mill Shank
    4
    11
    37.8
    1 darab
    2.5
    90
    140
    End Mill Shank
    4
    30
    92.8
    1 darab
    6
    30
    80
    Straight shank
    6
    2
    30
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    259.94 €
    ( 309.33 € )
    6 munkanapok
    217.09 €
    ( 258.34 € )
    6 munkanapok
    131.12 €
    ( 156.03 € )
    6 munkanapok
    217.09 €
    ( 258.34 € )
    6 munkanapok
    217.09 €
    ( 258.34 € )
    6 munkanapok
    140.09 €
    ( 166.71 € )
    6 munkanapok
    161.68 €
    ( 192.40 € )
    6 munkanapok
    259.94 €
    ( 309.33 € )
    6 munkanapok
    135.08 €
    ( 160.75 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Carbide solid drill for molding.
    [Features]
    · Unique double machine with high buckling strength.
    [Applications]
    · Achieves high precision deep drilling of mold ejector pins.
    · Allows non-step machining of high hardness steel from 35 HRC to 55 HRC.