Megerősítve
  • Angle (θ)(°)
  • Large Diameter (D)(mm)
  • Small diameter (D)(mm)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Umbrella-Type Cutter w/ Handle (SPC-90-25)

Cikkszám:

SPC-90-25
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Termékadatok

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    SPC-90-25

    Angle (θ)

    (°)

    Large Diameter (D)

    (mm)

    Small diameter (D)

    (mm)

    Blade length (ℓ)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Minimális rendelési mennyiség
    90°
    25
    10
    10.5
    68
    12
    8
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    139.56 €
    ( 166.08 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Milling used for chamfering etc.

    A cikkszám megerősítésre került