Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Blade diameter (D)(φ)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • (γ) Neck Angle(°)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
    • 6 munkanapok belül
    • 8 munkanapok belül
    • 10 munkanapok belül
  • MUGEN-COATING 4-Flute End Mill MSE445

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 9 javaslat található.
      Mennyiség:

      Cikkszámlista

      Elemek száma

      Blade diameter (D)

      (φ)

      Blade length (ℓ)

      (mm)

      Shank diameter (d)

      (mm)

      Overall Length (L)

      (mm)

      (γ) Neck Angle

      (°)

      Manufacturer Code

      Minimális rendelési mennyiség
      2
      5
      4
      45
      9
      08-00140-00200
      1 darab
      2.5
      7
      4
      45
      9
      08-00140-00250
      1 darab
      3
      8
      6
      50
      9
      08-00140-00300
      1 darab
      4
      10
      6
      50
      9
      08-00140-00400
      1 darab
      5
      13
      6
      55
      9
      08-00140-00500
      1 darab
      6
      15
      6
      55
      -
      08-00140-00600
      1 darab
      8
      20
      8
      65
      -
      08-00140-00800
      1 darab
      10
      25
      10
      75
      -
      08-00140-01000
      1 darab
      12
      30
      12
      80
      -
      08-00140-01200
      1 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      47.82 €
      ( 56.91 € )
      6 munkanapok
      47.82 €
      ( 56.91 € )
      6 munkanapok
      64.99 €
      ( 77.34 € )
      6 munkanapok
      68.80 €
      ( 81.87 € )
      6 munkanapok
      73.58 €
      ( 87.56 € )
      8 munkanapok
      58.60 €31.64 €
      ( 37.65 € )
      Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
      114.58 €
      ( 136.35 € )
      6 munkanapok
      135.25 €
      ( 160.95 € )
      10 munkanapok
      138.13 €93.93 €
      ( 111.78 € )
      Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

      Részletes információk

      Alapvető információk

      Adopts a unique Infinity coating for 4-flute end mill. Cutting Resistance Reduced Compared to 30° Torsion